??
Choix du modèle CAO
K1319.05005055
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1319 - Tampon en caoutchouc Inox, type E
Nomenclature
K1319.05005055
BESTKIPP
Référence
K1319.05005055
D
Diamètre
50 mm
H
Hauteur
50 mm
G
Filetage
M10 mm
T
Profondeur de filetage
8 mm
FEDERSTK
Raideur de ressorts
170
BELASTUNG
Belastung
850 N
GEW
Poids environ
0.1556 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245331338
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions